Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení s ocelovou výztuhou Dodáváno v rolích o délce 20 m.
Zasklívací profil ve tvaru S se snadno aplikuje a používá se k utěsnění oken, průzorových okének a revizních dvířek. Většinou se používají při nižším zatížení, kde skleněné nebo akrylové výplně nejsou vystaveny vysokému tlaku či povětrnostním podmínkám. Tolerance dle ISO 3302-1 1996, třída E-2 Ostatní typy zasklívacích těsnění mají rovněž snadné použití. Poskytují dokonalé utěsnění, které odolává povětrnostním vlivům Tento sortiment zasklívacího těsnění je vyroben z pevné černé pryže EPDM.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku