Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem vnitřní závit prvky upínací

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Lobed Hand Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Waist Shaped Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Diamond Knurled Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Grip Hand Wheels & Knobs - Female

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Wing Knobs - Tapered/Threaded Insert

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lobed Hand Wheels & Knobs - Female

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fluted Grip Knobs - Threaded Insert

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Knurled Knob - Threaded Insert

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

T-Handle Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quick Tightening Knurled Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quick Tightening Knurled Knobs features a knurled surface that allows for a better grip and easier turning. It can be quickly tightened or loosened using only your fingers without requiring additional tools by only a slight clamping force. This can save time and effort in situations where changes are required regularly.

The knob is inserted obliquely on the threaded stud and then placed in the axial position to fit onto the stud threads. At this point, it can be locked with a small rotation.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment.

  • Material: Turned and burnished steel, blackened.
  • Tensile strength class 5.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)