Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel uhlíková prvky ovládací se šnekovým převodem

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spony hadicové - kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)