Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(21 Počet produktových řad)
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.
Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Naše kovové lankové plomby lze použít k dlouhodobému zabezpečení zboží a používají se po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, plastové distribuční boxy, petrochemické ventily, nákladní automobily a přívěsy.
Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí příslušného nástroje (prodává se samostatně). Netvarované lanko se při řezání rozmotává, aby se zabránilo manipulaci. Tyto plomby zabraňují neoprávněné manipulaci přeříznutím lanka a opětovným použitím plomby.
V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plastové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Vysoce bezpečná alternativa ke standardním zámkům díky dodatečné funkci důkazu neoprávněné manipulace. Plomba se snadno používá u pevně zatáhnutých aplikací. Vhodné aplikace zahrnují: dveře vozidel, velkoobjemové cisterny, bezcelní vozíky a ochranné klece.
Tato pečeť má vylepšený uzamykací mechanismus a obsahuje dlouhý štítek, který je ideální pro tisk QR kódů nebo sériových čísel a čárových kódů o délce až 13 číslic. Tato pečeť má také velmi vysokou pevnost v tahu, s variantami: 120 kg (průměr 1,5 mm) a 150 kg (průměr 2,0 mm).
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plomby na principu visacího zámku se používají k zabezpečení zboží během přepravy a poskytují zřejmou indikaci neoprávněné manipulace nebo porušení – poskytnou Vám klid během přepravy. Tyto plomby jsou ideální volbou pro náročnější aplikace.
Tuto plombu lze odstranit pouze pomocí nůžek na drát (prodávají se samostatně). Tyto plomby nabízejí levnou a bezpečnou jednorázovou alternativu ke konvenčním visacím zámkům. Jsou vyrobeny z průhledného materiálu indikujícího porušení.
Odolná plomba s pevnou délkou, která se vyznačuje celokovovým designem. Plomby s pevnou délkou jsou ideální pro zajištění dveří nákladních automobilů a kontejnerů.
Kovová plomba poskytuje mimořádně účinný způsob, jak zabránit a předejít krádeži, a také pomáhá odhalit porušení a neoprávněnou manipulaci.
Snadná instalace, plomba nevyžaduje žádné nástroje. K odstranění je zapotřebí střižný nástroj.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku