Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Sortiment prvků k optickým vláknům obsahuje nízkoprofilové kruhové organizéry pro navinutí přebytečného vlákna na desku plošného spoje. Některé lze rozlomit a vytvořit z nich ohyb o 90 nebo 180 s konstantním poloměrem ohybu. Některé kruhové organizéry lze stohovat a montovat nad deskou plošných spojů. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku