Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(17 Počet produktových řad)
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Naše patentky zahrnují variantu z polyamidu 6.6, variantu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a variantu LDPE, která má sponu z polypropylenu (PP).
Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly (objímky), které slouží ke spojení plochých panelů. Slouží jako dvoudílný spojovací prvek, který do sebe zapadne a vytvoří spoj. Toto řešení je ideální volbou pro panely z vlnité lepenky.
Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.
Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.
Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly, které slouží ke spojení plochých panelů. Tyto dva nýty slouží jako dvoudílný spojovací prvek s ozubením, které do sebe zapadne a vytvoří rychle pevný a hladký spoj. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, s nízkým profilem hlavy na obou stranách sestavy.
Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Naše řada podložek pod zatlačovací spony je vyrobena z nylonu a je k dispozici ve dvou různých typech: Podložky pod zatlačovací spony a podložky pod lamelové svorky. Často se používají v kombinaci s lamelovými svorkami, s kompatibilním otvorem o průměru 5,5 mm.
Pokud jsou tyto podložky s knihařskými nýty, zvětší se rozsah upevnění, což umožňuje využití celé délky upevnění nýtu. Tato kombinace je ideální pro spojování velmi tenkých panelů.
Podložka pod zatlačovací sponu se může používat se zatlačovací sponou i s lamelovou svorkou; výsledkem je větší opora povrchu pro měkčí materiály a pro větší velikosti otvorů. Tato kombinace je vhodná pro obměňované aplikace.
Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací úchop malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku