Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(28 Počet produktových řad)
Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby a běžně se používají u systémů s lineárním pohybem. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou mimořádně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivý výkon, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.
Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Matice pro kuličkové šrouby s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující kuličkové šrouby. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak již sám název vypovídá, obsahují plochou přírubu přesahující obvod matice, čímž nabízí dodatečnou podpěru a snadnou montáž.
Používají se společně s kuličkovými šrouby k přeměně rotačního pohybu na lineární. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna s těsnou odchylkou pro minimální odbor a vysokou míru precisnosti a přesnosti.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Mějte prosím na paměti, že odebráním kuličkové matice z poskytnutého rukávu může dojít ke ztrátě kuličkových ložisek, načež bude kuličková matice nepoužitelná.
Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Rýhované úchopy k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, jejich konstrukce zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo s vnitřním či průchozím závitem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a úspornou alternativou k ocelovým rukojetím.
Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Kónické rukojeti mají zakulacenou horní část úchytu a jsou dostupné v různých provedeních a rozměrech. Slouží také jako úchop pro ovládací páčky pro bezpečné uchopení, polohování, svírání a posouvání.
Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací úchop malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku