Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(30 Počet produktových řad)
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší úchop a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou upínací silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.
Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto bodě je lze uzamknout malým otáčivým pohybem.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Počítadla otáček lze namontovat na ovládací hřídele v libovolné poloze. Zobrazují údaj o aktuální poloze prvku stroje. Ultrazvukem svařovaná konstrukce zabraňuje rozpadnutí a pronikání prachu. V horní části je displej s počítadlem s 5 číslicemi.
Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada vypouklých matic s integrovaným těsněním obsahuje O-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlou součást. Jsou vhodné pro teploty od -100 C do +260 C a jsou opakovaně použitelné.
Matice s těsnicím kroužkem se používají v aplikacích, jako jsou skříně, nebo se používají v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku