Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Držáky plakátů a plakátové lišty prvky ovládací

 (27 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kola ovládací – kovová – bez rukojeti

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kola ovládací – kovová – s rukojetí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kuželkové ovládací prvky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - knoflíky k tahání/tlačení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - rukou utahovatelné matice

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - rýhované - k tahání/tlačení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované úchopy k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, jejich konstrukce zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo s vnitřním či průchozím závitem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a úspornou alternativou k ocelovým rukojetím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - s hřibovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnitřním závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnějším závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – hvězdicové – bez vystruženého závitu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – s indikátorem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky ovládací – s rýhováním – s vnitřním závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti kulové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické rukojeti mají zakulacenou horní část úchytu a jsou dostupné v různých provedeních a rozměrech. Slouží také jako úchop pro ovládací páčky pro bezpečné uchopení, polohování, svírání a posouvání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti na hlavu šroubu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti na hlavu šroubu – křídlové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací úchop malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti na hlavu šroubu – rýhované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.

Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu.
  • Široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2