Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel prvky ovládací - s rýhovanou hlavou

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quick Tightening Knurled Knobs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quick Tightening Knurled Knobs features a knurled surface that allows for a better grip and easier turning. It can be quickly tightened or loosened using only your fingers without requiring additional tools by only a slight clamping force. This can save time and effort in situations where changes are required regularly.

The knob is inserted obliquely on the threaded stud and then placed in the axial position to fit onto the stud threads. At this point, it can be locked with a small rotation.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment.

  • Material: Turned and burnished steel, blackened.
  • Tensile strength class 5.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)