Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Organizéry pro optická vlákna – kruhové Prvky k optickým kabelům

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Fibre Reels

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fibre Accessories

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)