Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž krtyky protiprachové - na optické vlákno Prvky k optickým kabelům

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferrule Dust Cap

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Optical Fibre Connector Covers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)