Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Držáky optických vláken Prvky k optickým kabelům

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Fibre Bracket - Quarter Turn

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)