Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

TPE Průchodky otevřené Průchodky kabelové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Open Grommets - Quick Fit Grommets

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standard Open Grommets

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)