Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Průchodky Průchodky kabelové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Membrane Entry Grommets - Edge Holding

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cable Grommet allows multiple cables and wires to pass through, while offering protection from sharp edges. Helps keep cables tidy and organised. Available in a choice of material options, including; UL94 V2 rated natural Nylon 6/6 with a continuous working temperature of 80C or Black Silicone Rubber with a 65 Shore A hardness rating and a continuous working temperature of 180C. All dimensions reflect the product in an installed state.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)