Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Průchodky Průchodky kabelové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Membrane Entry Grommets - Edge Holding

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cable Grommet allows multiple cables and wires to pass through, while offering protection from sharp edges. Helps keep cables tidy and organised. Available in a choice of material options, including; UL94 V2 rated natural Nylon 6/6 with a continuous working temperature of 80C or Black Silicone Rubber with a 65 Shore A hardness rating and a continuous working temperature of 180C. All dimensions reflect the product in an installed state.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Membrane Entry Grommet - Plate Mounted

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cable Entry System Grommets are a tool-free entry and connecting technology for machines and equipment. Available in a selection of sizes, most of the range are open and feature a slot and bore. A closed option that does not have a slot and bore is also available. Made from Black TPE TPV, these grommets have an IP65 protection grade. They are suitable for use in temperatures ranging from -30C up to 100C. An accompanying Cable Entry System Plate is available to purchase separately.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)