Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Držáky cedulek na drátěné nosiče se zavěšují na drátěné prezentační konstrukce a upozorňují na akční ceny a podrobné informace. Zobrazená tiskovina není součástí dodávky. Tyto držáky dokážou přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Používají se v maloobchodě, kancelářích, na akcích a v dalších prostředích, kde je třeba zobrazovat informace. Snadno se instalují, vytvářejí bezpečný stojan a při použití nabízejí možnost paralelní nebo vertikální orientace.
Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.
Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.
Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.
Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.
Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.
Průhledný materiál držáku vyvolává iluzi volně se vznášející cedulky. Tyto držáky mají pěnovou nebo fóliovou samolepicí vrstvu pro rychlé a jednoduché připevnění k plochým nebo nerovných povrchům.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Regálové lišty se připevňují k hranám regálů a slouží k uchycení cenovek, popisů výrobků a akčních nabídek. Tyto regálové lišty zvyšují viditelnost detailů produktu v maloobchodních provozovnách a uspořádaným způsobem propagují zboží.
Snadno se používají, jsou univerzální a přizpůsobitelné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech, poskytovat informace a propagovat výrobky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Závěsné proužky mají na sobě řadu štěrbin, ve kterých lze vystavit předměty s visačkami, háčky nebo úchyty. Tyto univerzální proužky jsou ideální pro křížový prodej nebo do omezených prostorů. Jejich konstrukce poskytuje pevný a bezpečný způsob zavěšení předmětů bez nutnosti použití hřebíků nebo šroubů.
Ideální k zavěšení rámů, zrcadel, lehkých polic nebo dekorativních předmětů. Snadné použití a odstranění bez poškození stěn. Vhodné pro většinu povrchů, jako jsou stěny, dřevo a sklo.
Ideální k vystavení tištěných materiálů, například letáků a brožurek. Tyto stojánky na prospekty jsou k dispozici v provedení s orientací na šířku nebo na výšku.
Slouží k vystavení a uspořádání brožur, letáků nebo propagačních materiálů. Snadno se sestavují a používají a zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost. Určeno pro letáky velikosti A4 nebo A5.
Stojánky na prospekty se čtyřmi kapsami jsou ideální k přehlednému vystavení více tištěných materiálů najednou. Tyto stojánky mají stupňovitou konstrukci, takže je vidět horní část prospektu v každé přihrádce.
Slouží k vystavení a uspořádání brožur, letáků nebo propagačních materiálů. Snadno se sestavují a používají a zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost. Určeno pro letáky velikosti A4 nebo A5.
Stojánky na vizitky přehledně a úhledně prezentují standardní vizitky. Pomohou vám udělat dobrý první dojem.
Použitý materiál je odolný, má dlouhou životnost a nebrání v přístupu k zakrytým místům pro vizitky.
Šnekové panelové svorky lze pevně uchytit k regálu a jejich úkolem je upozorňovat na akční ceny a podrobné informace. Tato řada disponuje různými možnostmi montáže, včetně svorek s lepicí vrstvou na přední straně, která umožňuje snadné uchycení propagačních materiálů a informací o akčních nabídkách.
Používají se v maloobchodních prodejnách, na veletrzích a u informačních cedulí, jako jsou cenovky (visačka není součástí balení), štítky na regálech a otevírací doba prodejen. Snadno se instalují a demontují.
Úchyty cedulek na hranu regálu upozorňují na akční ceny a podrobnější informace. Připevňují se na okraj polic, přičemž tiskovina není součástí dodávky. Tyto úchyty dokáží přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Snadno se používají, jsou všestranné a díky použitému materiálu jsou odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytují informace. Lze je použít v různých maloobchodních prostředích, včetně obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a obchodních domů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku