Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací do slepého otvoru Příchytky kabelové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - ve tvaru U - zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – do slepého otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.

Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.

  • Materiál: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky pro trubky a kabely

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.

Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)