Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid montáž zatlačením Příchytky kabelové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Adjustable Cable Clamps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Adjustable Clips are push mounting into a panel and then the adjustable clip is versatile to accept an array of cable sizes.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cable Clamps - SHR Clips

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These SHR Clips are cable clamps that are designed to operate with Slit Harness Wrap (SHR) sizes 20 and 25. SHR is a corrugated tube wrap for bundling and protecting cables and wires. These clips are intended to securely hold your cables in place, minimising tangling, snagging, and inadvertent disconnections.

It has internal ribs that hold the harness securely in place. Furthermore, it is available in four alternative mounting options: snap lock into a round or square hole (to restrict rotation), screw mount, and adhesive installation. It has an internal rib that holds the wrap in place, and resists wear, tear, and deterioration, ensuring long-term performance. Used in a variety of applications, including automotive and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)