Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Držáky na kondenzátor Příchytky kabelové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Capacitor Holder

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Standing Capacitor Holders are intended to screw onto the chassis and secure the capacitor to a flat surface. It is a strong, one-piece device with a robust, secure attachment that ensures endurance and longevity even in harsh conditions. It is simple to install or remove by screwing it in. The holder secures the capacitors even in high-vibration settings.

This eliminates the need for regular capacitor readjustment or repositioning, ensuring optimal performance and lowering the danger of electrical failure. It is offered with or without mounting hardware, with or without an internal standoff feature to separate the capacitor from the chassis, and without the internal standoff feature for pass-through applications. Used in applications including electronic circuit boards, power electronic components, and industrial automotive systems.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)