Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Ovládací panely Přepínače

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

2 Position Selector Switch

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Assmebled two position selector switches. Two position switch includes operator, clip and one "NO" contact. Three position switches include operator, clip and two "NO" contacts. Offered in both momentary and maintained. Two position momentary switches are off in the left position and are spring return from the right. Three position momentary switches are off in the centre and spring return left to centre and right to centre.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)