Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž průchodky kabelové - odlehčovací Pouzdra kabelová

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Optical Fibres Relief Boot

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)