Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast zátky a krytky na konce profilů a trubek Pouzdra izolační

 (43 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spojky profilové – se závitem - víceúrovňové – pro duté obdélníkové profily

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.

Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.

Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:

Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity

  • Materiál: nylon
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.

Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů - pro čtvercové jekly

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.

Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.

  • Materiál: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Povrch: leštěný nebo erodovaný (s texturou)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky obdélníkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových trubek a jeklů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Náš široký sortiment je k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.

  • Materiál: polyamid (PA), polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE) a vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, šedá, červená, stříbrná, bílá a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky obdélníkové - odlehčené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: černá
  • Velikost měrky = 1,0 až 2,0 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky oválné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Trubkové vložky s oválným tvarem jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu.

Tyto vložky se obvykle používají při výrobě nábytku a skříní a vkládají se do konců oválných trubek, jako jsou nohy židlí a stolů. Jsou ideální pro populární měřidla.

Náš sortiment má řadu variant, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Nabízíme také estetičtější, pochromované varianty pro lepší vzhled.

Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete vložku pro svůj další projekt.

  • Materiály: polyethylen (PE) a akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Varianty povrchové úpravy zahrnují: pochromované, leštěné a texturované

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky čtvercové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové zátky a kluzáky jsou typem dokončovacího prvku používaného pro čtvercové profily. Jsou navrženy tak, aby pasovaly do různých profilů, a pomáhaly předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů. Zároveň chrání profily před vnějšími vlivy. Běžně mají rozšířené použití včetně nábytkářství, maloobchodního vybavení a průmyslového vybavení.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a pochromované čtvercové zátky.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE), polyamid (PA), polyethylen (PE), ABS, butyrát, houževnatý polystyren (HIPS), ocel, termoplastická pryž (TPR)
  • Barva: bílá, černá, světle šedá, stříbrná, čirá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, tmavě šedá, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do trubek - kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky obdélníkové – pochromované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů a poskytují atraktivní vzhled. Tyto zátky mají navíc tu výhodu, že mají pochromovanou krytku, která dodává koncovým produktům atraktivní, lesklý vzhled.

Používá se u noh židlí a stolů, skříní, polic atd. Sortiment obsahuje žebrované provedení pro snadné zasunutí a pevné uchycení. Tyto varianty jsou vhodné pro použití na stěnách tloušťky 1 až 2 mm.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polyethylen (PE)
  • Povrchová úprava: pochromovaná
  • Barvy: černá a stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací zátky jsou univerzálním řešením k zaslepení různých otvorů během přepravy, jako maskování během povrchových úprav a nebo jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Tyto zátky z LDPE také chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Zátky lze dále použít k maskování a ochraně otvorů během povrchových úprav při nízkých teplotách. Zátky jsou k dostání s plochou nebo zakulacenou hlavou a v různém barevném provedení pro rychlou identifikaci nebo atraktivní vzhled finálních výrobků. Výhodou těchto zátek je jejich snadná montáž zatlačením.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.

Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.

  • Materiál: tlakově litý hliník, polyamid (PA), ocel, houževnatý polystyren (HIPS), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: přírodní, černá, šedá, zinek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové – klenuté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vypouklé čtvercové zátky se používají jako dokončovací prvky a k ochraně čtvercových profilů. Mají atraktivní vzhled a a chrání před prachem a jinými nečistotami. Lze je použít také jako zátky do noh židlí nebo jako krytky profilů a hojně se používají ve stavebnictví a při výrobě nábytku. Montáž i demontáž je rychlá a jednoduchá.

  • Materiál: PE
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové – zkosené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.

Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.

  • Materiál: polyethylen (PE), polyamid
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky žebrované - do měděných trubek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žebrované zátky se zasouvají do otvoru trubky a zabraňují vnikání nečistot. Zátka do otvoru je opatřena měkkými žebry, díky kterým je ideální volbou pro aplikace tenkostěnných měděných trubek.

Tato konstrukce se také vyznačuje malým, nenápadným vytahovacím poutkem, které umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmutí.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen
  • Barva: modrá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2