Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Posuvné upínací prvky se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách. Jsou tvořeny dvěma do sebe zapadajícími díly pro pevné uchycení na zařízení a zároveň umožňují jednoduché seřízení a zarovnání. K otevření nebo zavření posuvných upevňovacích prvků je možné použít šroub nebo západkový mechanismus.
Posuvné upínací prvky pro plochooválné otvory; při použití s pravítky umožňuje čtecí čára na posuvném upínacím prvku rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb posuvné tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 90 C .
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku