Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba navíc umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou. Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Žebrované krytky se používají k ochraně široké škály sloupků a čepů. Vnitřní žebrování zajišťuje pevné uchycení. Žebra jsou pružná a umožňují jednou krytkou pokrýt různé průměry. Tento sortiment se dodává s úchytem usnadňujícím sejmutí dílu i bez úchytu.
Zabraňují rezavění nebo korozi čepů a chrání je před oděrem. Snadno se instalují i demontují. Používají se ve výrobě, na zábradlí, ploty, nábytek a další aplikace.
Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobního procesu, přepravy nebo je lze použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů a různá provedení se často také používají k ochraně proti průniku nešistot.
Tyto zátky mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením a chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku