Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.
Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku