Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Pojistné kroužky slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy na hladkou hřídel. Používají se jednorázově v krytu nebo otvoru. Běžně se používají k upevnění hřídelí.
Nasazují se do předpřipravené drážky na ose či hřídeli a slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy. Tyto pojistné kroužky mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku