Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava kulatá vypouklé plsť

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)