Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Plastové plomby s pevnou délkou poskytují snadný a ekonomický způsob, jak zabránit krádeži, a také poskytnout důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení zboží. Jsou ideální pro zabezpečení dveří nákladních automobilů a kontejnerů.
V našem sortimentu je dostupné několik typů, včetně InnoLock, OctoLock a TwinLock.
InnoLock má plochý a odtrhávací jazýček pro snadné odstranění bez použití nářadí. Tato plomba má kovovou uzamykací čelist proti neoprávněné manipulaci.
OctoLock a TwinLock jsou celoplastové varianty. OctoLock má odolnou osmihrannou hlavu a má předem určený bod zlomu. OctoLock a TwinLock těží z dvojitého uzamykacího mechanismu s acetalovou čelistí, která má vyšší bod tání než polypropylen (PP).
TwinLock má také přednastavený bod zlomu pro snadné odstranění. Vyznačuje se konstrukcí s pevnou smyčkou. Pro plné bezpečnostní výhody dvojitého zamykacího mechanismu zasunujte, dokud neuslyšíte druhé cvaknutí.
Vysoká konstrukční pevnost:9,5 kg a 15 kg
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku