Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Plomby s pevnou délkou Plomby bezpečnostní a přepravní

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Security Seals

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fixed Length Seals - Metal

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A heavy-duty seal with a fixed length that features an all-metal design. Theses Fixed Length Seals are ideal for securing truck and container doors.

The metal seal provides an extra strong way to deter and prevent theft, as well as helping to detect breach and tampering.

Easy to install, the seal does not require any tools to apply. A cutting tool is required for removal.

  • High break strength: 25kg
  • Material: Tin Plated Steel

Custom printing is available on request.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)