Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(10 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Naše kovové lankové plomby lze použít k dlouhodobému zabezpečení zboží a používají se po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, plastové distribuční boxy, petrochemické ventily, nákladní automobily a přívěsy.
Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí příslušného nástroje (prodává se samostatně). Netvarované lanko se při řezání rozmotává, aby se zabránilo manipulaci. Tyto plomby zabraňují neoprávněné manipulaci přeříznutím lanka a opětovným použitím plomby.
V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plastové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Vysoce bezpečná alternativa ke standardním zámkům díky dodatečné funkci důkazu neoprávněné manipulace. Plomba se snadno používá u pevně zatáhnutých aplikací. Vhodné aplikace zahrnují: dveře vozidel, velkoobjemové cisterny, bezcelní vozíky a ochranné klece.
Tato pečeť má vylepšený uzamykací mechanismus a obsahuje dlouhý štítek, který je ideální pro tisk QR kódů nebo sériových čísel a čárových kódů o délce až 13 číslic. Tato pečeť má také velmi vysokou pevnost v tahu, s variantami: 120 kg (průměr 1,5 mm) a 150 kg (průměr 2,0 mm).
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plomby na principu visacího zámku se používají k zabezpečení zboží během přepravy a poskytují zřejmou indikaci neoprávněné manipulace nebo porušení – poskytnou Vám klid během přepravy. Tyto plomby jsou ideální volbou pro náročnější aplikace.
Tuto plombu lze odstranit pouze pomocí nůžek na drát (prodávají se samostatně). Tyto plomby nabízejí levnou a bezpečnou jednorázovou alternativu ke konvenčním visacím zámkům. Jsou vyrobeny z průhledného materiálu indikujícího porušení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku