Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

zapuštěné ploché Zapuštěné

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty HVAC

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty aretační – polohování po 30

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Aretační závěsy jsou třecí panty, které lze polohovat a zaaretovat každých 30, tzn. není nutné použít plynové vzpěry nebo podpěry dvířek. Tření je nastaveno již při výrobě, nelze je dodatečně měnit. Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, mají atraktivní vzhled a různé povrchové úpravy. Výběr z několika úrovní přednastavení velikosti tření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty klavírové – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty ploché – montované zvenku

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Panty a závěsy, které lze vysadit, když je potřeba více místa pro přístup do kryůy strojů a zařízení nebo rozvaděčových skříní. Vícero provedení, rozměrů i materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty ploché – s vnějšími závity na jednom křídle a otvory pro šrouby na křídle druhém

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty třecí - polohovatelné - s konstantním třením

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)