Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku