Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid pásky samolepicí - výseky pístky pružinové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zipy suché – v roli – strana se smyčkami

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zipy suché – výseky – sada háčky+smyčky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)