Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nomex návleky ochranné na kabely pístky pružinové

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cable Wraps - Self Closing/Braided

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Anti Abrasion Cable Sleeves

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Braided cable sleeve to protect against abrasion.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Braided Abrasion Cable Sleeves

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cable Sleeves - Expandable/PPS UL94V-0

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Expandable sleeves to ease assembly. These sleeves fit a range of diameter cables and protect against abrasion in application.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cable Sleeves - Thermal Protection

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)