Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Mechanické komponenty matice šestihranné pístky pružinové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Integral Seal Hex Nuts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Integral Seal Nuts are a type of fastener with an integrated sealing feature, combining the functionality of a nut and a sealing component into a single unit. These nuts provide reliable protection while simplifying the assembly process and eliminating the need for additional sealing components. They prevent the entry of water, dust, or other contaminants providing bi-directional sealing.

This range of Integral Seal hexagonal nuts incorporates an O-ring which is compressed and squeezed between the nut and mating component. They are suitable for temperatures from -100C to +260C and are reusable.

Integral Seal Nuts are used in applications such as cabinets or used in the automotive, machinery and electric industries.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 303, 1.4305 or AISI 316, 1.440
  • Tensile strength: 550 N/mm² or 480N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)