Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ovládání rukou pevné Zoubkovaný pásek

 (38 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky se sklopnou rukojetí (zámky), které mají jednoduchý systém zdvihu a otočení a pak stlačení. Snadno se montují pomocí konzoly nebo zaklapnutí.

Tyto západky těží z nízkoprofilové rukojeti, která se při nepoužívání složí. Jsou také vybaveny rychlým nastavením rukojeti pro větší pohodlí. Tato řada je k dispozici v několika variantách stylů, které mají řadu jedinečných vlastností. Otočné západky se sklopnou rukojetí lze použít v řadě vnitřních a venkovních aplikací, které mimo jiné zahrnují: elektrické panely, kryty strojů, železniční a stavební zařízení.

Mezi styly uvedené v této řadě patří kompresní zámky s 5mm kompresí, otočné rukojeti v celé řadě velikostí, které mají odpruženou, konstrukci umožňující zabouchnutí, s variantami, které lze ovládat pomocí tlačítka, i s celokovovými variantami. Součástí jsou také západky Swell, které optimalizují výkon v podmínkách vibrací, a tříbodové táhlové západky s integrovaným adaptérem pro vícebodové západky.

Funkce

  • Levé i pravé provedení
  • V prodeji jsou varianty s jazýčkem či bez a s vložkou či bez
  • Uzamykací varianty zahrnují možnosti: bez klíče, s univerzálním klíčem (včetně možností vysokého zabezpečení), s klíčem CH751, s euroklíčem, s jiným klíčem, s 5mm dvojitým bitem a visacím zámkem
  • Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (pokud je to možné)
  • Možnosti s klíčem jsou dostupné s uzávěrem z nerezové oceli (prachovou clonou)

Specifikace
  • Materiály: slitina zinku a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiály jazýčku: ocel a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiál pouzdra/těsnění: pryž a polyuretan (PU)
  • Možnosti povrchové úpravy: matná úprava, práškový nástřik, chrom a pozink
  • Barvy: přírodní (stříbřitá) a černá
  • Normované možnosti: DIN-EN ISO 1043-1 a DIN-EN 1774
  • Možnosti stupně ochrany IP65 a IP54
  • Dostupné s ochranou NEMA 4
  • Možnosti shody s RoHS

Chcete-li si objednat barvu nebo alternativní varianty cylindrické vložky, kontaktujte společnost Essentra ještě dnes.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné – s okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – plastové a pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – s postranní pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové závory mají všestranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a atraktivním designem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci – všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – uzamykatelné klíčem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).

Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní (stříbřitá)
  • Třída podle DIN-EN 1774

Jazýček se prodává samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2