Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pevné Uzamykatelné klíčem k našroubování

 (17 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty rohové – vystupující

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzávěry svěrné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné – s okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – plastové a pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – s postranní pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a atraktivním designem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci – všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – uzamykatelné klíčem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)