Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(33 Počet produktových řad)
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.
Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.
Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.
Tyto třmenové závory mají všestranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení.
Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci – všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) nebo bez zámku.
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku