Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(47 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.
Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Provedení se stejnými klíči (euroklíč 5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.
Tyto kompresní západky jsou k dispozici s nastavitelným rozpětím zachycení 0–24 mm nebo 24–26 mm. Jsou k dispozici buďto v provedení se stejným klíči, s různými klíči nebo bez uzamykatelné vložky. V případě uzamykatelného provedení jsou dodávány se dvěma klíči na 1 zámek.
Jsou vhodné pro tloušťku panelu do 2 mm a mají atraktivní design spouště. Západka je vyrobena z tlakově litého zinku a je je černě práškována, aby byl její vzhled atraktivní.
Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.
Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.
Minizámky s křídlovým úchopem jsou ideální do omezených prostor. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny s různým rozpětím zachycení.
Mini čtvrtotáčkové zámky se 45stupňovým pouzdrem jsou speciálně navrženy s vnitřní pružinou, která poskytuje až 1mm torzi.
Jazýček je umístěn pod úhlem 45 stupňů vůči pouzdru. Zámek je nabízen s alternativními možnostmi rozsahu uchopení a výběrem ze tří provedení hlavy, které zahrnují: 6mm čtverec, 7mm trojúhelník a s drážkou.
Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení.
Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.
Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku