Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pevné Pružina bez zámku

 (41 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty rohové – vystupující

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podstavce paletové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzávěry svěrné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.

Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.

Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno a černě práškováno

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.

Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.

Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.

  • Materiál: tlakově litý zinek s pryžovým těsněním
  • Povrch: černě práškováno
  • Podle normy DIN-EN 1774
  • V souladu s RoHS
  • Třída ochrany IP65

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí a vyčnívající spouští

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kompresní západky jsou k dispozici s nastavitelným rozpětím zachycení 0–24 mm nebo 24–26 mm. Jsou k dispozici buďto v provedení se stejným klíči, s různými klíči nebo bez uzamykatelné vložky. V případě uzamykatelného provedení jsou dodávány se dvěma klíči na 1 zámek.

Jsou vhodné pro tloušťku panelu do 2 mm a mají atraktivní design spouště. Západka je vyrobena z tlakově litého zinku a je je černě práškována, aby byl její vzhled atraktivní.

  • Upevnění pomocí šroubů M5 (není součástí dodávky)
  • Poskytuje dobrou kompresi a utěsnění
  • Snadno použitelná kompresní západka
  • Zahrnuje provedení spouště: vyčnívající, zapuštěná a nad středem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.

Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Povrchová úprava: pochromováno nebo černě práškováno

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.

Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: chrom a černý nástřik

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky mini – s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.

Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.

  • Barva: černá, chromová, přírodní, stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky nábytkové – odolné – do plechových skříněk

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada zámků do skříněk se řadí spíše k průmyslovým řešením, jsou vhodné pro velké ocelové nebo dřevěné skříně. Navrženo pro zapuštění do dvířek. Různé povrchové úpravy pro atraktivní vzhled, provedení se stejnými klíči nebo různými klíči, pro různou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s křídlovým úchopem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), která se vyznačuje čtvrtotáčkovým chodem. Jazýček je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně. Je možná levá i pravá aplikace.

Tato Řada je k dispozici v různých materiálech a esteticky úhledných povrchových úpravách. Tyto zámky s jazýčkem nelze zamykat.

  • Materiály: tlakově litá zinková slitina a polyamid (PA)
  • Povrchové úpravy: černý práškový nástřik, chromování a bez povrchové úpravy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s rukojetí ve tvaru L

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – bezpečnostní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – plastové, zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2