Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(28 Počet produktových řad)
Gelové body jsou malé kousky lepidla na bázi kaučuku, které jsou citlivé na tlak a umožňují okamžité přilepení. Lepicí podložky jsou dostupné s nízkou, střední a vysokou tloušťkou a s různými úrovněmi přilnavosti. Jejich použití je bezpečnější a rychlejší než u tavného lepidla.
Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Výstražná vinylová samolepicí páska 3M™ 471/766. Bezpečnostní prvek, pro vymezení prostoru, označení nebezpečných míst apod.
Ocelová páska Duraco je vyrobena z tenké nezmagnetizované oceli a je určena pro uchycení magnetů. Tento druh pásky je ideálním protikusem k magnetickým páskám.
Magnetické pásky se vyrábějí z pružného magnetického materiálu, který je na jedné straně potažen permanentním lepidlem. Možnost dlouhodobého použití. Různá provedení, s lepidly pro vnitřní i venkovní aplikace. Do interiéru je určeno lepidlo na bázi kaučuku s vysokou počáteční přilnavostí. Lepidlo na bázi akrylu, které je určené do exteriéru, je vhodné na pružné plasty nebo při venkovním použití a vystavení slunečnímu záření.
Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Ideální jako protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: stolní podložky, kancelářské vybavení, prodejní a výstavní plochy, okraje polic a regálů. stroje a zařízení.
Dubl Kote Acrylic je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 79C. Použití: informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel.
Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.
Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.
Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.
Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití: reklamní a informační nápisy, dočasné výstavní plochy, jednorázové grafické materiály, pevné nebo pohyblivé poutače.
Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační nápisy dočasné výstavní plochy, reklamní a informační materiály, pevné i pohyblivé poutače.
Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu.
Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.
Páska DK Film – silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5 mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.
DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.
Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím.
Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.
Páska Duraco ATG umožňuje rychlou a jednoduchou aplikaci pomocí aplikátoru. Specifikace: lepidlo: akrylové se skelným podkladem. Teplota při aplikaci: 18 až 38C. Provozní teplota: -30 až 110C. Použití: plakáty, lehká grafika, uchycení fotografií, uchycení poutačů, pořadače, spojování, průmyslová výroba.
Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.
Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Předem nařezané kousky usnadňují lepení – stačí sloupnout krycí vrstvu a nalepit. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: transparentní: -29 až 149C bílé: -29 až 115C šedé: -29 až 115C; Použití: zařízení: nahrazuje mechanické upevňovací prvky u domácích a průmyslových spotřebičů. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.
Samolepicí pečeti jsou čiré disky s lepidlem na bázi akrylu. Provedení s permanentním nebo odnímatelným lepidlem.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku