Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Produktová řada upínacích pásů používá pásky se suchým zipem, které umožňují spolehlivé zajištění hadic a zároveň se dokážou vyrovnat se zvětšováním či zmenšováním průměru podle tlaku v hadicích. Verze pro vysokou zátěž je vyztužena balistickým polyamidem Cordura a je ultrazvukově navařena na suchý zip. Všechny kovové části upínacího pásu jsou z poniklované oceli.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku