Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Použitelné opakovaně zámky nábytkové Pásky vázací a stahovací

 (11 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky stahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky stahovací – se suchým zipem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky stahovací – uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ploché vázací pásky jsou určeny k prostému stažení elektrických vodičů do svazku. Ploché pásky jsou praktické a efektivní. Tři různá provedení. Pásky mají pružnou konstrukci a mechanismus pro rychlé uvolnění. Jsou vyráběny z přírodního nebo černého polyethylenu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací - kabelové - Elematic 2 Lock

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální stahovací pásky vyrobené z polyamidu 6.6, mají dvojitý uzamykací systém vyrobený z nerezové oceli. Vysoce účinný a spolehlivý spojovací prvek pro řadu aplikací a průmyslových odvětví.

Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, která je během výrobního procesu umístěna přímo do hlavy stahovacích pásek. Tato inovativní dvojitá ocelová čelist umožňuje aretaci na obou stranách stahovací pásky pro vynikající svazkování a zabezpečení.

Hladký profil bez nosičů umožňuje řadu možností nastavení podél délky kabelové pásky a konzistentně správné napínání pro široký rozsah průměrů svazků. Tyto stahovací pásky mají instalační teplotní rozsah od -40C do 60C a mohou pracovat v rozsahu provozních teplot od -40C do 85C.

Dvě barevné varianty na výběr. Černá varianta je vyrobena z polyamidu odolného vůči UV záření, ideální pro venkovní aplikace v extrémních podmínkách.

  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.
  • Bez halogenů
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – kuličkové, s příchytkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – standardní kuličkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Příchytky kabelové – se suchým zipem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jsou dodávány po celých rolích, které si můžete nastříhat na požadované délky. Jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit a přetěsnit. K dostání také samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – se samolepicí základnou a suchým zipem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto příchytky jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit, nebo na kabely, které jsou křehké a vyžadují šetrné sevření. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)