Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast zámky nábytkové Pásky vázací a stahovací

 (15 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kleště na vázací pásky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kleště na stahovací pásky umožňují rychlou a snadnou montáž vázacích pásek na kabely. Stlačte obě rukojeti k sobě a vytvořte tak na pásce smyčku. Páska díky své pevnosti v tahu zajistí spolehlivé upevnění kabelů nebo jiných objektů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky stahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky stahovací – uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ploché vázací pásky jsou určeny k prostému stažení elektrických vodičů do svazku. Ploché pásky jsou praktické a efektivní. Tři různá provedení. Pásky mají pružnou konstrukci a mechanismus pro rychlé uvolnění. Jsou vyráběny z přírodního nebo černého polyethylenu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací - kabelové - Elematic 2 Lock

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální stahovací pásky vyrobené z polyamidu 6.6, mají dvojitý uzamykací systém vyrobený z nerezové oceli. Vysoce účinný a spolehlivý spojovací prvek pro řadu aplikací a průmyslových odvětví.

Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, která je během výrobního procesu umístěna přímo do hlavy stahovacích pásek. Tato inovativní dvojitá ocelová čelist umožňuje aretaci na obou stranách stahovací pásky pro vynikající svazkování a zabezpečení.

Hladký profil bez nosičů umožňuje řadu možností nastavení podél délky kabelové pásky a konzistentně správné napínání pro široký rozsah průměrů svazků. Tyto stahovací pásky mají instalační teplotní rozsah od -40C do 60C a mohou pracovat v rozsahu provozních teplot od -40C do 85C.

Dvě barevné varianty na výběr. Černá varianta je vyrobena z polyamidu odolného vůči UV záření, ideální pro venkovní aplikace v extrémních podmínkách.

  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.
  • Bez halogenů
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – s dvojitou smyčkou, z polyamidu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento produkt má dvojitý zámeček, díky čemuž může vytvořit dvě smyčky, které udrží dva svazky od sebe.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – s dvojitým blokovacím systémem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem jsou navrženy tak, aby kolem kabelového svazku vytvořily kruhový tvar. Konec pásky vstupuje do hlavy rovnoběžně se začátkem pásky, takže nedochází k vytvoření kapkovitého tvaru jakou u běžných vázacích pásek.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – s popisovacím štítkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pásky mají všechny výhody standardních vázacích pásek, a navíc mají identifikační štítek, na který je možné psát.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – s vyšší teplotní odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – sady se samolepicími příchytkami

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vázacích pásek a kompatibilních příchytek v praktickém balení. Pět sad vázacích pásek různých velikostí a k nim příslušné samolepicí příchytky v praktickém balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – standardní kuličkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Štítky pro označení pásky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Štítek je ideální k připevnění na vázací pásky a má matný povrch, na který lze dobře psát perem i tužkou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)