Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Svorky pružinové Pásky vázací a stahovací

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Mountable Beaded Cable Ties

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Mountable Beaded Cable Ties are a type of cable ties that contain a mounting hole and can be attached to a surface, such as a wall or panel. The tie's beads provide several locking points, ensuring a firm grasp on the cables and preventing them from slipping or tangling.

They are simple to install and remove, aiming to arrange wires while reducing the risk of tripping hazards or accidental damage caused by unsecured cables. This product line is used in applications for data centres, industrial settings, and commercial settings.

  • Material: PA, PP
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)