Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nelze použít opakovaně standardní Pásky vázací a stahovací

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Heat Stabilised Cable Ties

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standard Cable Ties

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Releasable Cable Ties

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism, making them ideal for quick installation and removal.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)