Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.
Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -28 C až 65C; Akryl: -28C až 88C; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použití: rozvodné skříně, revizní dvířka a přístupové panely, vzduchotechnika, osvětlení, elektrotechnika a elektronika.
Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.
Specifikace:
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku