Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Na bázi akrylu Pěna s otevřenou strukturou buněk pásky těsnicí

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění pěnová - pásky z polyuretanu (Poron)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -28 C až 65C; Akryl: -28C až 88C; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použití: rozvodné skříně, revizní dvířka a přístupové panely, vzduchotechnika, osvětlení, elektrotechnika a elektronika.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění pěnová – z pryže EPDM

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.

Specifikace:

  • Permanentní akrylátové lepidlo citlivé na tlak
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresní průhyb: 2 psi
  • Kompresní poměr: (50 %) max. 8
  • Provozní teplota: Na bázi pryže: -40C až 82C
  • FMVSS 302.

Použití:
  • Vzduchotechnika
  • Spotřebiče
  • Stavebnictví
  • Montáže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)