Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Výstražná vinylová samolepicí páska 3M™ 471/766. Bezpečnostní prvek, pro vymezení prostoru, označení nebezpečných míst apod.
Ocelová páska Duraco je vyrobena z tenké nezmagnetizované oceli a je určena pro uchycení magnetů. Tento druh pásky je ideálním protikusem k magnetickým páskám.
Magnetické pásky se vyrábějí z pružného magnetického materiálu, který je na jedné straně potažen permanentním lepidlem. Možnost dlouhodobého použití. Různá provedení, s lepidly pro vnitřní i venkovní aplikace. Do interiéru je určeno lepidlo na bázi kaučuku s vysokou počáteční přilnavostí. Lepidlo na bázi akrylu, které je určené do exteriéru, je vhodné na pružné plasty nebo při venkovním použití a vystavení slunečnímu záření.
Essentra Components dodává 5 různých materiálů maskovacích disků s různými průměry a tloušťkami. Každý z materiálů má jinou teplotní odolnost a je vhodný pro celou řadu povrchových úprav.
Naše vysokoteplotní maskovací pásky se dodávají jako souvislá role a mají rozsah teplot od 80C do 260C. Lze je snadno odstranit, takže po nich nezůstanou nevzhledné zbytky lepidla. Tyto pásky jsou většinou pro všeobecné použití a jsou vhodné pro většinu nízkoteplotních aplikací, stejně jako pro různé vysokoteplotní aplikace, aby vyhovovaly vašim projektovým požadavkům.
Náš sortiment zahrnuje polyesterové pásky s maximální teplotou až 180C; tenčí modrá verze je dodávána v tloušťce pásky 25 mikronů a je ideální pro zakřivené tvary. Silnější zelená verze je dodávána v tloušťce pásky 38 mikronů a může být použita pro práškové lakování a eloxování.
Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro aplikace s elektrickým nanášením (elektroforéza). Hnědá páska má maximální teplotu až 260C a má odolnost vůči chemikáliím a oděru.
Náš sortiment zahrnuje pásku ze silikonové pryže Eze-wrap, která má maximální provozní teplotu až 204C. Tato páska je má samozatavovací schopnost a přilne k sobě a vytvoří homogenní hmotu, která poskytuje vynikající utěsnění. Skvělé pro objekty nepravidelných tvarů.
Zkuste naši textilní pásku se skelným vláknem a maximální teplotou až 250C. Tato páska je odolná vůči rozpouštědlům a oděru a pevně tkaný materiál má vynikající odolnost proti roztržení. Ideální volba pro vysokotlaké aplikace, jako je pískování.
Dodáváme také řadu papírových maskovacích pásek, které se používají při teplotách od 80 až 180C. Jedná se o skvělou volbu pro malířské aplikace.
Maskovací pásky odolávající teplotám až do +260C. Jsou ideální na složitější tvary, které nelze zakrýt krytkou nebo zátkou. Všechna provedení lze odstranit bez zanechání stop po lepidle. Rychlé přilnutí pásky šetří čas.
Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Ideální jako protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: stolní podložky, kancelářské vybavení, prodejní a výstavní plochy, okraje polic a regálů. stroje a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku